??
Baixar modelos em CAD
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
BALLUFF BCS M18B4N1-PSC80D-EP02
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
BCS
Lista de peças
BALLUFF BCS M18B4N1-PSC80D-EP02
VERF
Disponibilidade
Available
BC
Código do pedido
BCS00LK
TC
Designação do artigo
BCS M18B4N1-PSC80D-EP02
PX
Vista do produto
45610_00
ICON
RH
com/sem suporte de moldura
WEBINC
Família de produtos
Sensors for object detection
W
Peso
0.111 Kg
TRAFFIC
Número de alfândega
85365019
TECH
Técnica. Detalhes
Tech. Detail
EDZ
BAL.BCS00LK
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 18 x 75.5 mm, Series = M18, Thread (A) = M18x1, Installation = for flush mounting, Connection = Cable, 2.00 m, PUR, Switching output = PNP normally open (NO), Switching frequency = 100 Hz, Range = 1...8 mm, Sensitivity = Switching distance adjustable, Housing material = 1.4305 stainless steel, Material sensing surface = PBT, Ambient temperature = -25...85 °C, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE, IP rating = IP67
CAE
EPlan
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code